Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação auxiliar
Parafuso 6-32 UNC-2A
-
Tipo de conexão da terminação principal
Parafuso 10-32 UNF-2A
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
Rebite UNC-2A 6-32
Recursos de configuração
-
Número de contato dos polos
3
-
Disposição de contato
SPDT-NO-DB, 3PST
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Contactor
Operação/Aplicação
-
Sistema de atuação
CA, CC
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A)
60, 50
-
Tensão nominal da bobina (VAC)
115
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
28
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Chassi
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Não conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Não conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-DR-AC-CONT