Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor
Integrado
-
Tipo de acelerômetro
MEMS de CC
-
Tipo de produto de sensor de vibração
Acelerômetro MEMS
Características elétricas
-
Saída de aceleração zero (mV)
±25
-
Tensão de Excitação (VDC)
2 – 10
-
Tensão de saída em escala completa (VDC)
±.1
Características do sinal
-
Resposta de frequência (Hz)
0-100 a 0-5000
Características do corpo
-
Material do produto primário
Cerâmica
-
Peso do Produto (g)
.6
-
Número de eixos de detecção
Uniaxial
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Outro
-
Não linearidade (FSO) (%)
±1
-
Faixa de aceleração global (±) (g)
50 – 6000
-
Faixa de Sensibilidade (mV/g)
.1 – 2
-
Faixa de aceleração (±) (g)
50, 100, 200, 500, 2000, 6000
-
Sensibilidade (mV/g)
.1, .16, .4, .8, 1, 2
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-EAC0003