Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Nossos conectores Raychem ELBA são compatíveis com nosso sistema de detecção de tensão Kries para monitoramento de rede e são projetados com uma redução de 40% no comprimento de agrupamento para ambientes compactos de equipamentos de manobra e comutação.

Nossos conectores de cotovelo compactos e assimétricos Raychem ELBA são projetados para finalizar cabos subterrâneos na classe de tensão de 35 kV, como transformadores e equipamentos de manobra e comutação. Moldados com blindagens semicondutoras que permitem a continuidade da blindagem de aterramento, são projetados para uso em cabos dielétricos sólidos XLPE ou EPR extrudados. A faixa de condutores compatíveis é vai de 2 AWG a 1.500 kcmil para condutores com isolamento, com diâmetros de 0,745 pol. a 2,145 pol. Os conectores de cotovelo são totalmente blindados, submersíveis e projetados para conexão com a bucha IEEE 386 interface 13 ou para conexão paralela e acoplamento à entrada traseira do conector base ELBA.

 

Nossos conectores Raychem ELBA-CC correspondentes incluem um parafuso de acoplamento e são projetados com um cone de nariz moldado, para que possam ser facilmente acoplados ao conector de base. Nossos conectores ELBA e ELBA-CC estão disponíveis com um ponto de teste capacitivo moldado no corpo do cotovelo e funcionam perfeitamente com nosso sistema de detecção de tensão Kries. Isso fornece um meio de detecção de tensão e um ponto de encaixe para os indicadores de falha de ponto de teste. Nossos conectores ELBA e ELBA-CC estão disponíveis com um ponto de teste capacitivo moldado no corpo do cotovelo e funcionam perfeitamente com nosso sistema de detecção de tensão Kries. Isso fornece um meio de detecção de tensão e um ponto de encaixe para os indicadores de falha de ponto de teste.

barra cinza

Principais Características

  • Comprimento de agrupamento 40% menor, o que resulta em melhor gerenciamento de espaço
  • Compatível com nosso Sistema de Detecção de Tensão Kries para monitoramento contínuo da rede
  • Produção de fábrica 100% testada para descarga parcial e com teste AC Hipot de acordo com o padrão IEEE 386-2016 
  • A borracha EPDM – sem chumbo e curada com peróxido – garante alta resistência dielétrica para melhorar as propriedades de isolamento 
  • Totalmente blindado e submersível para melhor confiabilidade
  • Mesmos tipo de decapamento e compatibilidade com conectores de cotovelo padrão existentes
barra cinza

Múltiplas possibilidades de conexão

     

CONECTORES BASE
CONECTORES BASE: conectores de cotovelo compactos e assimétricos
CONECTORES DE ACOPLAMENTO
CONECTORES DE ACOPLAMENTO: para conexões em linha e paralelas
PROTETORES CONTRA SURTOS
PROTETORES CONTRA SURTO: disponíveis como conectores de acoplamento
SISTEMA DE DETECÇÃO DE TENSÃO
SISTEMA DE DETECÇÃO DE TENSÃO: para monitoramento de rede
barra cinza
barra cinza
  1. Conectores de Cotovelo Compactos e Assimétricos Raychem ELBA da TE (Inglês)

Nossos conectores de cotovelo compactos Raychem ELBA de 600 A e até 35 kV são projetados para possibilitar alto desempenho, confiabilidade e eficiência em parques eólicos e data centers. Com um comprimento agrupado 40% menor do que os conectores de cotovelo duplos agrupáveis padrão, menos espaço é necessário para a instalação. Assista ao nosso vídeo para saber como instalar nossos conectores Raychem ELBA.

Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta. Como os conectores de cotovelo compactos e assimétricos Raychem ELBA da TE diferem dos conectores de cotovelo padrão?

Resposta. Nossos conectores de cotovelo compactos e assimétricos Raychem ELBA têm um comprimento de agrupamento 40% menor, além de um sensor de tensão integrado. O comprimento de decapamento é o mesmo do que o necessário para a instalação dos conectores de cotovelo existentes. Isso facilita a instalação, de modo que instaladores já certificados exigem apenas um treinamento mínimo.

 

Pergunta:. Qual é a faixa de temperatura de aplicação dos conectores de cotovelo Raychem ELBA da TE?

Resposta. Nossos conectores Raychem ELBA abrangem cabos de 35 kV e 600 A até 1.500 Kcmil.

 

Pergunta. Pode-se usar a mesma graxa usada em conectores de cotovelo padrão?

Resposta. Não, nossa graxa Raychem ELBA é composta por uma graxa de silicone especial All Purpose (AP). Não use a graxa EPPA-007 da TE ou quaisquer outras graxas de kits de conectores T padrão.

 

Pergunta. Qual padrão para acessórios de cabos foi usado no teste de tipo?

Resposta. O teste foi realizado conforme o padrão IEEE 386-2016.

 

Pergunta. Pode-se usar acessórios RSTI existentes com os conectores ELBA?

Resposta. Ainda não. A compatibilidade dos acessórios de teste RSTI, incluindo a haste de teste e o adaptador de aterramento, será testada nas próximas etapas.

 

Pergunta. Quais componentes são diferentes em comparação aos conectores de cotovelo padrão? 

Resposta. Os novos conectores de acoplamento ELBA e ELBA-CC necessitam do mesmo decapamento que os conectores de cotovelo padrão no mercado. Os componentes, como o pino, o plugue traseiro, o parafuso torquimétrico e o parafuso que acopla um conector ao outro são diferentes.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Shear Bolt

  • Tipo de bucha  600A

  • Estilo da blindagem do cabo  Fio de cobre, Fita/fio

  • Com tela  Com tela

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 35

Características do corpo

  • Compatible Conductor Material  Aluminum, Copper

  • Material de Isolamento  Polymeric

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 32.6 – 35.4, 24.9 – 28.3, 31 – 34.9, 26.4 – 29.8, 49.1 – 52.2, 40 – 42.8, 37.7 – 40.5, 45.1 – 47.6, 51.4 – 54.5, 34.4 – 39

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1000 – 1250, 1500, 2 – 350, 300 – 750, 600 – 1000

Operação/Aplicação

  • Dead Break Connection Product Type  35kV T-Body Kit

  • Certificado de construção naval-offshore  Não

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEEE 386

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas

Outro

  • Instrução de instalação  Inglês

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-ELBA-35

Materiais relacionados