Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Força de fechamento (N/cm) 2.4, 3.8, 6.1, 6.7, 9.7

  • Tipo acabado  Tira condutora

  • Material de ligação  Fluorosilicone, Silicone

  • Material do enchedor  Alumínio banhado em prata (Ag/Al), Grafite banhada a níquel (Ni/C)

Características elétricas

  • Resistência ao petróleo  Não, Sim

  • Resistividade do volume (Máx.) (Ω.cm) .008, .012, .05

Características do corpo

  • Tipo de gaxeta  Gaxeta EMI extrudada

  • Forma da gaxeta  Redondo sólido, Tubo

Dimensões

  • Comprimento do produto (m) 1, 10

  • Comprimento do produto (ft) 3.28, 32.8

  • Diâmetro externo (mm) 1, 1.6, 1.8, 2, 2.6, 3.2

  • Diâmetro externo (in) .039, .062, .07, .078, .102, .125

  • Inside Diameter (mm) .5, 1.1

  • Inside Diameter (in) .019, .043

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 165, -55 – 160

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -67 – 320, -67 – 329

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-EMIG-0001

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo