Juntas EMI
Elastômeros condutores são silicones ou fluorossilicones totalmente curados com uma variedade de partículas altamente condutoras, o que proporciona um desempenho superior de blindagem contra EMI/RFI, combinado com excelente vedação ambiental. As várias cargas condutoras são projetadas para garantir a compatibilidade galvânica e, ao mesmo tempo, apresentam baixa resistência a contato entre superfícies de acoplamento.
Aplicação
- Controles industriais
- Instrumentos de teste e medição
- Equipamento militar
- Componentes aviônicos
- Eletrônica médica
- Gabinetes para equipamentos eletrônicos
Variações de produtos
- Junta EMI/RFI altamente condutora e vedação ambiental
- Extrusões
- Juntas planas
- Anéis de vedação O-Ring
- Folha
Características do produto
- Espessura de 0,5 mm
- Faixa de temperatura ampla: –55 °C a 200 °C
- Fluorossilicone para ambientes adversos: óleos combustíveis e solventes
- Opções de materiais para compatibilidade galvânica
- Classificação de inflamabilidade: UL94 V-0
Considerações de design
- É importante dar atenção ao projeto mecânico do seu produto ao escolher um perfil. Vedações de seção redonda e D.
- Idealmente, deve ser montado em um canal ou sulco de tamanho adequado.
- Se a junta couber em um sulco, é importante que o tamanho da junta escolhida não encha demais o sulco. Ao usar seções sólidas, você deve garantir que a área da seção transversal do sulco seja no mínimo 5% maior do que a seção transversal da junta proposta.
- Também deve ser dada atenção à força de fechamento necessária para comprimir a junta até a altura de trabalho necessária.
- É possível usar proteção autoadesiva em alguns perfis planos, mas, em geral, ela cobre apenas parcialmente a área de extrusão.
- Disponível como condutor (CSAB) ou não condutor (SAB). Este adesivo é apenas um auxiliar para montagem.