Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de material de fio da gaxeta
Aço Inoxidável, Aço revestido de cobre estanhado, Monel
Características elétricas
-
Resistência ao petróleo
Não
Características do corpo
-
Material do núcleo da gaxeta
Esponja de silicone
-
Tipo de gaxeta
Gaxeta EMI de fio trançado
-
Forma da gaxeta
Bandagem plana, Redondo, Redondo duplo com aleta, Retangular
Dimensões
-
Espessura do produto (mm)
2.4, 3.2, 4.8
-
Espessura do produto (in)
.094, .126, .189
-
Comprimento do produto (m)
.25, 25
-
Comprimento do produto (ft)
.82, 82
-
Largura do produto (mm)
3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 25.4, 50.8
-
Largura do produto (in)
.126, .189, .252, .374, .5, 1, 2
-
Diâmetro externo (mm)
2.4, 3.2, 4.8, 6.4
-
Diâmetro externo (in)
.094, .126, .189, .252
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-50 – 200 °C [ -58 – 392 °F ]
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-EMIG-0002