Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo acabado  Chapa condutora

  • Material de ligação  Fluorosilicone, Silicone

  • Material do enchedor  Alumínio banhado em prata (Ag/Al), Grafite banhada a níquel (Ni/C)

  • Força de fechamento (N/cm²) 107.8, 114.9, 138.1, 151.4, 159.2, 159.8, 170.1, 171.5

Características elétricas

  • Resistência ao petróleo  Não, Sim

  • Resistividade do volume (Máx.) (Ω.cm) .008, .012, .05

Características do corpo

  • Tipo de gaxeta  Gaxeta EMI moldada

  • Forma da gaxeta  Retangular

Dimensões

  • Espessura do produto (mm) .8, 1.2, 1.6

  • Espessura do produto (in) .031, .047, .062

  • Largura do produto (mm) 50, 150, 300

  • Largura do produto (in) 1.968, 5.9, 11.81

  • Diâmetro externo  150 mm [ 5.9 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-EMIG-0003

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo