Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo acabado
Chapa condutora
-
Material de ligação
Fluorosilicone, Silicone
-
Tipo de material de fio da gaxeta
Alumínio, Monel
-
Força de fechamento (N/cm²)
36, 43, 45, 52, 83, 102
Características elétricas
-
Resistência ao petróleo
Não, Sim
Características do corpo
-
Tipo de gaxeta
Gaxeta EMI de fio orientado
-
Forma da gaxeta
Retangular
Dimensões
-
Espessura do produto (mm)
.8, 1.6, 2.4
-
Espessura do produto (in)
.031, .063, .094
-
Comprimento do produto (m)
.05, 1
-
Comprimento do produto (ft)
.16, 3.28
-
Largura do produto (mm)
50, 150, 225
-
Largura do produto (in)
1.968, 5.905, 8.858
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-67 – 392, -60 – 200
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-76 – 392
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-EMIG-0004