Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo acabado  Chapa condutora

  • Material de ligação  Fluorosilicone, Silicone

  • Material do enchedor  Alumínio banhado em prata (Ag/Al), Grafite banhada a níquel (Ni/C)

Características elétricas

  • Resistência ao petróleo  Não, Sim

  • Resistividade do volume (Máx.) (Ω.cm) .008, .012, .05

Características do corpo

  • Tipo de gaxeta  Gaxeta do conector EMI

  • Forma da gaxeta  Retangular

Dimensões

  • Espessura do produto  .8 mm [ .031 in ]

  • Largura do produto (mm) 22.23, 25.4, 27.79, 30.18, 32.54, 34.93, 38.1, 41.28, 44.45, 50.8, 57.15, 63.5, 69.85, 76.2, 82.55

  • Largura do produto (in) .875, 1, 1.094, 1.188, 1.281, 1.375, 1.5, 1.625, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.25

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]

Operação/Aplicação

  • Compatível com o tamanho da estrutura do conector  8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-EMIG-0005

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo