Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo acabado
Chapa condutora
-
Material de ligação
Fluorosilicone, Silicone
-
Material do enchedor
Alumínio banhado em prata (Ag/Al), Grafite banhada a níquel (Ni/C)
Características elétricas
-
Resistência ao petróleo
Não, Sim
-
Resistividade do volume (Máx.) (Ω.cm)
.008, .012, .05
Características do corpo
-
Tipo de gaxeta
Gaxeta do conector EMI
-
Forma da gaxeta
Retangular
Dimensões
-
Espessura do produto
.8 mm [ .031 in ]
-
Largura do produto (mm)
24.51, 29.29, 31.95, 34.32, 38.1, 41.28, 44.45, 47.63
-
Largura do produto (in)
.965, 1.153, 1.258, 1.351, 1.5, 1.625, 1.75, 1.875
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com o tamanho da estrutura do conector
9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-EMIG-0008