Nossos conectores de cabo flexível chato (FFC) incluem uma grande variedade de conectores de alta densidade de placa a placa, fio a placa e fio a fio projetados para montagem automatizada. Os invólucros de pinos e receptáculos com espaçamento de contato de linha central de 0,100 [2,54] e os invólucros de receptáculos com espaçamento de contato de linha central de 0,050 [1,27] usam a área da placa de circuito impresso de forma eficiente. Os invólucros de receptáculo se acoplam não só aos invólucros dos pinos, mas também a uma série de blocos de placa de circuito impresso de outras linhas de conectores da TE, incluindo as famílias de conectores AMPMODU MTE, AMPMODU 0,0252 [0,642], AMPMODU System 50 e AMP-LATCH.
A família TE de conectores para cabo flexível chato inclui uma ampla variedade de conectores cabo a placa e cabo a cabo de alta densidade projetados para montagem automatizada. A família é composta de invólucros de pinos e receptáculos com espaçamento de contato de linha central de 0,100 [2,54] e invólucros de receptáculos com espaçamento de contato de linha central de 0,050 [1,27]. Os invólucros dos receptáculos se acoplam não só com os invólucros dos pinos, mas também com uma série de blocos de placa de circuito impresso de outras linhas de conectores da TE, incluindo conectores AMPMODU.
O design com várias crimpagens é apresentado em todos os contatos FFC de linha central 0,050 [1,27] e 0,100 [2,54]. Quatro dentes de crimpagem são usados no isolamento e no condutor do cabo, para uma confiabilidade elétrica e mecânica ideal. Fornecido em forma de tira em bobinas para terminação sequencial.
Os invólucros FFC são carregados com o conjunto de cabos FFC preparado antes que o conjunto seja acoplado com uma bloco de lateral da placa (em soluções de fio a placa) ou outro conjunto de cabos FFC (em soluções de fio a fio). Os invólucros estão disponíveis como padrão ou em linha fina, estilo linha única ou dupla, com ou sem engate, e com ou sem orelhas de montagem.
Uma solução de interconexão versátil para aplicações de alto desempenho. Combina a tecnologia de cabo condutor plano com uma variedade de estilos de contatos e terminações do conector. Juntamente com blocos travantes polarizados, é possível especificar conjuntos personalizados projetados sob medida para a aplicação específica de placa a placa.
Aceitam cabo FFC, circuitos gravados flexíveis ou circuitos de chave de membrana. Área de contato com espessura de 0,005 a 0,015 [0,13 a 0,38]. Alta força de extração.
Contatos FFC:
Quatro dentes de crimpagem para confiabilidade elétrica e mecânica.
Conectores padrão FFC:
Disponíveis em espaçamento de linha única e dupla.
Conectores FFC Linha fina:
Conexões de qualidade em um fator de forma menor.
Conectores FFC FLEXPAC:
Solução versátil para aplicações de alto desempenho.