Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue, Receptáculo
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de produto do conector de cabo flat
Alojamento
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Tipo de força de inserção.
Normal, ZIF (Zero Insertion Force, Força de inserção zero)
Recursos de configuração
-
Número de posições
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 44, 50, 58, 60, 66, 70
-
Número de linhas
1, 2
Características elétricas
-
Resistência do isolamento (MΩ)
5000
-
Tensão dielétrica de resistência (máx) (VAC)
720
-
Tensão de operação (VAC)
300
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Azul, Preto
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Pino, Soquete
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
2
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Engate, Janela de retenção, Retenção
-
Tipo de característica do painel de montagem
Cantoneiras de montagem
-
Retenção de compatibilidade
Com, Sem
-
Alinhamento de compatibilidade
Com, Sem
-
Característica do painel de montagem
Com, Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro
Náilon, Náilon GF, PBT GF, Poliamida, Termoplástico
-
Inclinação da linha central
2.54 mm [ .1 in ]
-
Entrada do cabo FFC
Reto, Vertical
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas
2.54 mm [ .1 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 105, -40 – 105, -55 – 105
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-85 – 221, -40 – 221, -67 – 221
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1, 100, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000
-
Método de embalagem
Caixa, Caixa de papelão, Kit, Pacote, Saco
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-F439-R2435254