A implantação é facilitada pela possibilidade de modificar um determinado número de dimensões. O FN1010 é indicado para inúmeras aplicações em motores de elevação e equipamentos de manuseio. Os pinos de carga podem ser usados para medir forças em componentes giratórios (polias, baias etc.) e podem ser montados diretamente em correntes. O elemento de detecção é instalado com extensômetros de película fina em um circuito em ponte de Wheatstone. Todos os Pinos de Carga FN1010 incorporam uma fenda antigiratória chaveada. Como opção, os pinos de carga podem ser impermeáveis para determinadas aplicações, ao mesmo tempo em que resistem aos efeitos da pressão hidrostática. Além disso, o FN1010 está disponível com uma saída analógica de alto nível integrada. Com muitos anos de experiência como designer e fabricante de sensores, a TE normalmente trabalha com os clientes para projetar ou personalizar sensores para usos específicos e ambientes de teste. Para atender às necessidades, também oferecemos sistemas completos. Os componentes combinados (sensor, energia, amplificador e tela digital) são formatados, calibrados e estão prontos para uso imediato.
VANTAGENS
Design do Pino de Carga
Faixa de 10 a 2000 kN (2 a 400 klbf)
Outras Faixas mediante Solicitação
Saída de Tensão ou Corrente
Tensão e compressão
Opcional: Impermeável
Alto Coeficiente de Segurança
Opcional: Impermeável
Versões Bidirecionais Disponíveis
Modelo de Saída de Nível com Amplificador Integrado
Características
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento.