Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O EL22 é oferecido com eixos de instalação rápida, desbloqueados por botão com uma saída robusta de cabo blindado do dispositivo.  O cabo substituível pelo usuário assegura que, mesmo em caso de dano ao cabeamento, os cabos de reposição possam ser conectados rapidamente, mantendo sua instalação de teste em pleno funcionamento o tempo todo. A ponte Wheatstone de baixo ruído consiste em extensômetros de folha metálica que fornecem saídas em escala completa de tipicamente 2 mV/V de excitação. A opção B fornece um sinal de saída linearizado por circuito integrado para uma melhor precisão. O procedimento de calibração quase estática por ISO/TS 17242 fornece um certificado com equação linear e uma equação polinomial de terceiro grau. O EL22 pode ser configurado com uma variedade de opções para ajustar o instrumento ao seu aplicativo. Selecione entre faixas de temperatura compensadas não padrão, tensões de alimentação, comprimentos dos cabos, conector com fio ou especifique combinações exclusivas dessas opções. A célula de carga de tensão do cinto de segurança EL22 pode ser ajustada para atender às suas necessidades de teste de colisão ou teste militar.  

Vantagens

  • Design de titânio de massa superbaixa
  • Instale e solte rapidamente os eixos
  • Substituição fácil e rápida do cabo
  • Saída linearizada opcional
  • Certificado de calibração quase estática por ISO/TS 17242 (Polinômio de Terceiro Grau)

Aplicações

  • Teste de colisão automotiva 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Force Sensor Type  Seat Belt Load Cell

Características elétricas

  • Faixa de escala completa (Newton) 0 – 16000

  • Faixa de escala completa (lbf) 0 – 3600

  • Tensão de abastecimento (VDC) 10

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Accuracy (% of FS) ±1, ±3

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  2 mV/V

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP50

Outro

  • Direção de Força  Tensão

  • Mudança Zero na CTR (%FS/°C) ±.02

  • Mudança de sensibilidade (%FS/°C) ±.02

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-FLS0044

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo