Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Outro
-
Ajuste
3/8″ BSP
-
Comutação de fluxo em associação
.6
Características do corpo
-
Material do estojo
Polypropylene
Características elétricas
-
Corrente máxima de comutação (A)
1
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 85 °C [ -22 – 185 °F ]
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-FSS0014