Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de cabeçote
Totalmente protegido
-
Tipo de conectores de energia retangulares
Barra
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
-
Número de posições de energia
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
-
Número de posições de sinal
0
-
Número de linhas
1
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
-
Retenção de contato dentro do invólucro
Sem
-
Tipo de contato
Pino
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível
1 µm [ 39.37 µin ]
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
2.5 mm [ .098 in ]
-
Cor do invólucro
Azul, Natural, Vermelho
-
Material do invólucro
Náilon 66 GF
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Classificação do fio incandescente
Peça padrão - Não fio incandescente
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa de papelão, Carretel, Carretel, Pacote, Pacote
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-G7534A-H342