Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Selável
Sim
-
Tipo de acessório de proteção e alívio de tensão
Tampa contra poeira
Recursos de configuração
-
Número de posições
3, 5, 6, 9
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Cinza, Preto, Verde
-
Material do produto primário
PA GF
Condições de uso
-
Compatível com o estilo de conector
Receptáculo
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
108, 125
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
226, 257
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-55 – 125, -40 – 108
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-67 – 257, -40 – 226
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Classificação IP
IP6K9K
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa
-
Quantidade de embalagem
1
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-H3910-RC1748