Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Os invólucros DEUTSCH HD30 oferecem vedações de fios codificadas por cores com paredes normais e extra finas.

Visão geral da série

  • Aceitam os tamanhos de contato 4 (100 A), 8 (60 A), 12 (25 A), 16 (13 A) e 20 (7,5 A)
  • 6-22 AWG (13,00-0,35 mm2)
  • Arranjos de 2, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35 e 47 cavidades
  • Em linha ou montagem com flange
  • Invólucro circular de alumínio
  • Anel de acoplamento para conexão
  • Acessórios disponíveis: backshells, proteções, tampas contra poeira, juntas, hardware de montagem, alívio de tensão
  1. Visão geral e instruções de montagem dos conectores HDP20 e HD30 DEUTSCH (em inglês)

Saiba mais sobre os conectores termoplásticos robustos HDP20 DEUTSCH e os conectores de alumínio HD30 para serviços pesados. Assista a este vídeo para uma visão geral dos conectores e para instruções passo a passo sobre a inserção e remoção de contatos, bem como acoplamento e desacoplamento.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P:    O que é um conector HD30?

R:     Os conectores vedados ambientalmente DEUTSCH HD30 são projetados para aplicações de cabo a cabo. Os conectores HD30 são usados em aplicações em ambientes adversos onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.

P:    Quais são as aplicações apropriadas para os conectores HD30?

R:     Caminhões, ônibus, veículos off-road, de construção, de agricultura, de mineração, de emergência, florestais, recreativos e motocicletas.

 

LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE OS CONECTORES DEUTSCH HD30

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não, Sim

  • Forma do conector e invólucro  Circular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas, Alojamento para terminais machos, Plugue, Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a Fio, Fio a painel

  • Selável  Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento, Retentor de contato

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Posição da Cavidade vazia  0

  • Código de selo do conector  selo E, selo N, selo T

  • Modificação do conector  Adaptador rosqueado, Cavidades bloqueadas, Grampo de cabo

  • Número de posições  6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 250

  • Tensão de operação (VAC) 250

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12, 24

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Pino, Soquete

  • Tamanho do contato  Tamanho 12, Tamanho 16, Tamanho 20, Tamanho 4, Tamanho 8

  • Diâmetro do pino compatível (mm) 1, 1.02, 1.5, 1.57, 1.59, 1.6, 2.39, 2.4, 3.6, 3.61, 5.7, 5.72

  • Diâmetro do pino compatível (in) .04, .06, .062, .063, .094, .095, .142, .225

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 7.5, 13, 25, 60, 100

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com, Sem

  • Garantia da posição do terminal  Não

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Coluna-guia, Nervuras guia, Ranhura guia, Ranhura polarizadora

  • Alívio de tensão  Adicionar por acessório, Com, Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel

Características da habitação

  • Material do invólucro  Alumínio, Liga de Alumínio

  • Inclinação da linha central (mm) 5.5, 12.7

  • Inclinação da linha central (in) .216, .5

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 3.43 – 5.59, 6.6 – 7.4, 2.5 – 3.4, 7.11 – 7.42, 1.35 – 2.62, 3.4 – 4.32, 1.4 – 3.8, 1.35 – 3.05, 2.9 – 4.5, 1.9 – 3.5, 1.3 – 2.2, 3.6 – 5.2, 1.3 – 3.2, 1.02 – 2.41, 4.83 – 6.1, 2.46 – 4.01, 2.54 – 3.4, 1.4 – 2.5, 1.9 – 3.2, 1.02 – 2.1, 6.6 – 7

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .1 – .134, .051 – .085, .04 – .083, .055 – 15, .053 – .103, .135 – .22, .053 – .12, .26 – .292, .075 – .138, .134 – .17, .14 – .204, .055 – .149, .113 – .176, .05 – .125, .051 – .125, .141 – .204, .114 – .177, .055 – .15, .075 – .14, .114 – .17, .28 – .292, .19 – .24, .097 – .158, .04 – .095, .261 – .292, .075 – .125, .055 – .098

  • Largura do produto (mm) 40.6, 41.3, 42.97, 43, 44.45, 47.6, 49.3, 49.32, 50.8

  • Largura do produto (in) 1.6, 1.62, 1.69, 1.692, 1.75, 1.87, 1.94, 1.942, 2

  • Altura do conector (mm) 38.3, 38.6, 39.1, 41.28, 41.8, 42.97, 43.6, 44.2, 44.4, 47, 47.53, 49.32, 52.1, 65.3, 66.3, 68.2, 68.5, 77.7, 78.7, 81, 81.7, 84.3

  • Altura do conector (in) 1.51, 1.52, 1.54, 1.625, 1.64, 1.692, 1.72, 1.74, 1.75, 1.85, 1.875, 1.942, 2.05, 2.57, 2.61, 2.68, 2.69, 2.7, 3.05, 3.06, 3.1, 3.18, 3.19, 3.2, 3.22, 3.31, 3.32

  • Comprimento do produto (mm) 40.6, 43, 44.4, 44.5, 49.3, 50.8, 65.28, 66.34, 68.5, 77.7, 81.05, 81.7, 84.28

  • Comprimento do produto (in) .2, 1.6, 1.69, 1.75, 1.94, 2, 2.57, 2.612, 2.697, 3.059, 3.191, 3.217, 3.318

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Energia

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Classificação IP  IP67

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Embalagem, Pacote

  • Quantidade de embalagem  1, 40, 80, 100, 120

Outro

  • Útil  Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-H3930-CH8172

Materiais relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity e TE Connectivity (logotipo) são marcas comerciais.