Conectores HD resistentes de metal
Nossos conectores HD da série DEUTSCH HD30 são construídos a partir de uma cápsula metálica desenvolvida para atender às necessidades das indústrias de equipamentos pesados e transporte. Os conectores DEUTSCH HD30 têm formato circular e possuem encaixes baioneta de conexão/desconexão rápida, vedações de silicone e sistema de contato de inserção/remoção traseira. Esses conectores também incluem modificações de adaptador e grampo de cabo que suportam os fios, reduzindo o nível de tensão sobre os conectores.
Série de conectores DEUTSCH HD30
Recursos do produto
- Aceita os tamanhos de contato 4 (100 A), 8 (60 A), 12 (25 A), 16 (13 A) e 20 (7,5 A)
- 6-22 AWG (13,00-0,35 mm2)
- Arranjos de 2, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35 e 47 cavidades
- Em linha ou montagem de flange
- Invólucro circular de alumínio
- Anel de acoplamento para conexão
- Acessórios disponíveis: backshells, proteções, tampas contra poeira, juntas, hardware de montagem, alívio de tensão
Especificações de material
- Anel isolante: borracha de silicone
- Retentor da inserção: termoplástico
- Anel de acoplamento do plugue: alumínio
- Cápsula: alumínio
6-22
6-22 AWG (13,00-0,35 mm²)

Invólucro circular de alumínio
Especificações de desempenho
Os conectores elétricos DEUTSCH enfrentam os severos desafios ambientais comuns aos mercados industriais que exigem um desempenho avançado. É necessário utilizar peças, procedimentos e ferramentas adequadas.
- Temperatura: operação a temperaturas de -55° C a +125° C constantes na corrente nominal.
- Durabilidade: nenhum defeito elétrico ou mecânico após 100 ciclos de conexão e desconexão.
- Vibração: nenhum sinal de destravamento ou desacoplamento, nem exibe danos mecânicos ou físicos após níveis de vibração sinusoidal de 20 Gs de 10 a 2000 Hz em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo.
- Choque físico: Sem destravamento, desacoplamento ou outros resultados insatisfatórios durante ou após 50 Gs em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo. MIL-STD 202, Método 213, Condição "C".
- Resistência a fluidos: os conectores não apresentam danos quando expostos à maioria dos fluidos usados em aplicações industriais.
- Resistência de isolamento: no mínimo, 1000 megohms a 25 °C.
- Resistência à umidade: conexões devidamente ligadas e acopladas podem ser mergulhadas em água a uma profundidade de 92 cm (3 pés) sem que haja perda das qualidades eletrônicas ou vazamento.
- Tensão dielétrica suportada: a fuga de corrente é inferior a 2 miliamperes a 1500 VCA.
- Ciclo térmico: sem rachaduras, lascas ou vazamentos após 20 ciclos de teste de -55 °C a +125 °C.
Dimensões da série de conectores DEUTSCH HD30

Tamanho da cápsula | Plugue HD/HDP | Receptáculo HD/HDP | ||
---|---|---|---|---|
Comprimento total A | Altura total Ø B | Comprimento total C | Largura total Ø D | |
18 | 1.521 (38.63) | 1.700 (43.17) | 1.648 (41.86) | 1.750 (44.45) |
24 | 1.521 (38.63) | 1.950 (49.53) | 1.648 (41.86) | 2.000 (50.80) |