Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo do backshell para o conector
Backshell
-
Selável
Não
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo
180°
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material do produto primário
PA6, PA 66, PA GF, PBT
Características da habitação
-
Orientação do corpo
180, 90, Ângulo reto, Reto
Dimensões
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm)
0 – 22, 13 – 19, 0 – 18.03, 17 – 26, 0 – 28.58, 0 – 25.4, 0 – 14.48
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in)
.511 – .748, 0 – .57, 0 – 1.125, .669 – 1.024, 0 – .866, 0 – .71, 0 – 1
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
125, 134
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
257, 273
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-55 – 125, -40 – 134
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 273, -67 – 257
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94HB, UL 94V-0
-
Classificação IP
IP6K9K
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa
-
Quantidade de embalagem
1, 100, 108, 150, 200
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-H396-B128