Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
As arruelas de travamento DEUTSCH HDP20 e as porcas de painel devem ser usadas em conjunto.
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de acessório do conector automotivo  Lockwasher, Porca

Recursos de configuração

  • Número de posições  6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material do produto primário  Aço, PA GF

Condições de uso

  • Compatível com o estilo de conector  Receptáculo

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  Não testado

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa

Outro

  • Útil  Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-H396-M8649

Materiais relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity e TE Connectivity (logotipo) são marcas comerciais.