Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Selável
Não, Sim
-
Tipo de acessório de proteção e alívio de tensão
Tampa, Tampa contra poeira
Recursos de configuração
-
Número de posições
6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material do produto primário
PA GF
-
Ângulo de saída do cabo
180°
Acessório mecânico
-
Alívio de tensão
Com, Sem
Dimensões
-
Faixa de diâmetro do feixe de cabos compatível
0 – 22 mm [ 0 – .866 in ]
Condições de uso
-
Compatível com o estilo de conector
Plugue, Receptáculo
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
125, 134
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
257, 273
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-55 – 125, -40 – 134
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 273, -67 – 257
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Classificação IP
IP6K9K, Not Tested
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa
-
Quantidade de embalagem
1
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-H396-RC8382