Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Blocos de alta contagem de pinos

A TE oferece um extenso portfólio de alta contagem de pinos para airbags, controle de motor, áudio e muitas outras aplicações. Os blocos estão disponíveis em diferentes tamanhos de lâminas, versões vedadas e várias superfícies.

Circuitos Vedados Orientação Largura da guia Híbrida Método de terminação

33-200

48-200

Sim 90° | 180° 0,63, 1,5, 1,8, 2,8, 3,0 mm Sim Soldagem | Press-fit
  1. O poder da TE Connectivity (em inglês)

Veja uma conversa recente sobre "O poder da TE".

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Alojamento

  • Cabeçalho misto e híbrido  Não, Sim

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Selável  Não, Sim

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Alojamento

Recursos de configuração

  • Número de Seções  1, 2, 3, 4, 5, 6

  • Número de posições de sinal  40, 48, 50, 58, 72, 76, 80, 94, 108, 116, 120, 132, 135, 160

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto, Horizontal, Vertical

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 12, 24

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12

  • Tensão nominal (máx) (VDC) 12, 24

Características do corpo

  • Código do conector  2, A, B, F

  • Cor do produto primário  Cinza, Marrom, Natural, Preto

Recursos de contato

  • Largura da guia compatível (mm) .5, .63, .64, 1, 1.5, 2.3, 2.8, 3

  • Largura da guia compatível (in) .02, .025, .039, .059, .091, .11, .118

  • Espessura da guia compatível (mm) .4, .6, .63, .64, .8

  • Espessura da guia compatível (in) .016, .024, .025, .031

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 20

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda, Furo vazado - Parafuso, Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Boardlock, Furo de montagem

  • Característica do painel de montagem  Com, Sem

  • Orifícios de montagem  Com, Sem

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Interface de bloqueio

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada) (mm) 1.6, 1.2 – 1.6

  • Espessura do PCB (recomendada) (in) .063, .047 – .063

  • Comprimento do conector (mm) 16.2, 19.5, 24.47, 33.4, 33.7, 33.85, 36.85, 41.4, 45, 47, 49.4, 59, 112.7, 141, 144, 155.6, 164.9, 172.5

  • Comprimento do conector (in) .638, .767, .963, 1.315, 1.326, 1.333, 1.358, 1.38, 1.45, 1.63, 1.85, 1.94, 2.32, 4.44, 5.551, 6.126, 6.49, 6.5, 6.791

  • Largura do conector (mm) 15.3, 19, 19.5, 34.6, 34.8, 42, 45, 49.4, 56.5, 59, 64.8, 70.2, 79.4, 87.2, 93.4, 103.7, 112.7, 144, 147.4, 164.9

  • Largura do conector (in) .602, .748, .767, .77, 1.362, 1.37, 1.65, 1.772, 1.945, 2.224, 2.323, 2.551, 2.764, 3.126, 3.433, 3.677, 4.083, 4.437, 5.669, 5.803, 6.492

  • Altura do perfil do PCB (mm) 3.6, 7.9, 11.8, 15.5, 17.6, 20, 20.6, 22.5, 22.7, 23.4, 25.5, 27.6, 31.1, 33.8

  • Altura do perfil do PCB (in) .142, .311, .465, .61, .692, .693, .787, .811, .88, .886, .894, .921, 1.004, 1.08, 1.22, 1.33

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 149, 158, 167, 176, 185, 212, 221, 248

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -30 – 85, -30 – 150, -40 – 125, -40 – 130, -30 – 80, -30 – 105, -40 – 120

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) '-22 – 176, -22 – 302, -40 – 257, '-22 – 185, '-22 – 221, -40 – 266, -40 – 248

Operação/Aplicação

  • Processo de solda  Solda por refluxo

  • Blindado  Não, Sim

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Energia, Sinal

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP54K

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 28, 30, 36, 40, 50, 72

Outro

  • Número da interface  353021, 1123325, 1123326, 1123328, 1123329, 2069757, 1355172-1, 1123325/26/28/29, 114-18066-019, 1123325/26/27/08/29, 114-18313-001, 284743-1

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HPCH5372

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo