Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

HTU20D(F) é um sensor digital de umidade relativa (sensor RH) com saída de temperatura. Definindo o padrão em termos de tamanho e inteligência, ele é incorporado em um pacote DFN (Dual Flat No Leads) soldável por refluxo com uma pequena área ocupada de 3 x 3 x 0,9 mm. Este sensor fornece sinais calibrados e linearizados no formato digital I²C. Os sensores digitais de umidade HTU20D são transdutores plug and play dedicados de umidade e temperatura projetados para aplicações OEM onde medidas confiáveis e precisas são necessárias. A interface direta com um microcontrolador é possível com o módulo para saídas digitais de umidade e temperatura. Esses sensores de baixa potência são projetados para aplicações sensíveis a alto volume e custo com restrições de espaço apertado. Todos os sensores são calibrados e testados individualmente. A identificação do lote é impressa no sensor e um código de identificação eletrônica é armazenado no chip, que pode ser lido por comando. Bateria fraca pode ser detectada e uma soma de verificação melhora a confiabilidade da comunicação. A resolução deste sensor digital de umidade pode ser alterada por comando (8/12bit até 12/14bit para RH/T). Com as melhorias da TE e a miniaturização deste sensor, a relação desempenho-preço foi melhorada e, eventualmente, qualquer dispositivo deve se beneficiar do modo de operação de economia de energia de ponta. 

Infográfico de Dimensões do Sensor HTU20DF

Vantagens

  • Pacote tipo DFN 
  • Saída digital de umidade relativa e temperatura, interface I²C 
  • Totalmente calibrado 
  • Sensor sem chumbo, refluxo soldável
  • Baixo consumo de energia
  • Tempo de resposta rápido 
  • Intercambiabilidade total sem calibração necessária em condições padrão
  • Dessaturação instantânea após longos períodos em fase de saturação
  • Compatível com processos de montagem automatizados, incluindo processos livres de chumbo e refluxo
  • Marcação individual para conformidade com rigorosos requisitos de rastreabilidade

Aplicações

  • Eletrodomésticos
  • Médica
  • Impressoras
  • Umidificador
  • Multimídia: Smartphone, Tablet
Infográfico de Dimensões do Sensor HTU20DF
  1. Sensor de umidade e temperatura HTU21 (em inglês)

Saiba como os sensores de umidade e temperatura HTU21 mantêm condições constantes para aumentar a eficiência e reduzir o desperdício em aparelhos como geladeiras.

Infográfico de Dimensões do Sensor HTU20DF
Infográfico de Dimensões do Sensor HTU20DF
Infográfico de Dimensões do Sensor HTU20DF
Infográfico de Dimensões do Sensor HTU20DF
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Faixa operacional de umidade (%RH) 0 – 100

Características do tipo do produto

  • Humidity Sensor Product Type  RHT

  • Interface Signal Type  Digital

Características elétricas

  • Tensão de abastecimento (pico) (V) 3.8

  • Consumo da corrente (mA) .014

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HSC0002

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo