Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A série HTG3500 é de transdutores plug and play dedicados de umidade e temperatura e reprodução projetados para aplicações OEM onde medidas confiáveis e precisas são necessárias. A interface direta com um microcontrolador é possível com as saídas de NTC direta e tensão linear de umidade dos módulos. A série HTG3500 foi projetada para aplicações de alto volume e exigentes onde o consumo de energia é crítico.

Vantagens

  • Adequado para montagem em massa pequena 
  • Produto sem chumbo, Cr (6+), Cd e Hg. Em conformidade com o RoHS
  • Intercambiabilidade total
  • Melhor que +/-3% RH e +/-0,25 °C
  • Umidade calibrada dentro de +/-3 % @55 %RH
  • Medição de temperatura através da saída direta NTC
  • Estabilidade e confiabilidade de longo prazo comprovadas
  • Confiabilidade não afetada pela condensação repetida  
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Humidity Sensor Product Type  RHT

  • Interface Signal Type  Analog

Características elétricas

  • Tolerância à Resistência Nominal @25 °C (%) 1

  • Resistência Nominal em 25 ºC (kΩ) 10

  • Tensão de abastecimento (pico) (VDC) 20

  • Saída nominal @55%RH (em 5 VDC) (V) 2.48

  • Consumo da corrente (mA) 1.2

  • Impedância de saída (Ω) 50

Condições de uso

  • Faixa operacional de umidade (%RH) 0 – 100

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]

  • Accuracy (%RH) ±3

  • Coeficiente de Temperatura (%RH/°C) -.05

  • Sensibilidade (mV/%RH) 26

Outro

  • Valor-β B25/50 (K) 3380

  • Tempo de resposta (seconds) 10

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HSMM0001

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo