Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Dupla, Parede Única

Características do corpo

  • Material do produto primário  Politetrafluoretileno (PTFE)

Dimensões

  • Comprimento do produto  13 mm [ .512 in ]

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 2.26, 2.84, 4.52

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .088, .111, .112, .177

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 2.4, 3.1, 6.4

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .094, .122, .251

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 4.52 – 6.4, 2.26 – 2.4, 2.84 – 3.1

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) .112 – .122, .088 – .094, .111 – .122, .177 – .251

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Saco e Caixa

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-AT053

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo