Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de tubulação  Kit de tubulação termo retrátil, Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Única

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (kV) .6

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Fluido hidráulico, Gasolina, Óleo lubrificante

  • Cor do produto primário  Amarelo, Amarelo/Verde, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Transparente, Verde, Vermelho

  • Razão de encolhimento  2:1

  • Material do produto primário  Poliolefina modificada irradiada

  • Maleabilidade  Flexível

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm) .1, .12, .15, .2, .25, .3

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (in) .004, .005, .006, .008, .01, .012

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) .45, .5, .6, .65, .75, .9, .95, 1, 1.15, 1.25, 1.4

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (in) .018, .02, .024, .026, .03, .035, .037, .039, .045, .049, .055

  • Comprimento do produto (mm) 10, 15, 20, 25, 29, 30, 33, 35, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 115, 130, 135, 150, 160, 175, 180, 185, 200, 500, 1000, 1220, 1300

  • Comprimento do produto (in) .394, .591, .787, .984, 1.142, 1.181, 1.299, 1.378, 1.496, 1.575, 1.772, 1.969, 2.165, 2.362, 2.559, 2.756, 2.953, 3.15, 3.346, 3.35, 3.543, 3.74, 3.937, 4.134, 4.53, 5.118, 5.315, 5.906, 6.299, 6.89, 7.087, 7.283, 7.874, 19.685, 39.37, 48.031, 51.181

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) .6, .8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 16, 19, 26, 38, 51

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .024, .031, .047, .063, .094, .126, .189, .252, .374, .5, .63, .748, 1.024, 1.496, 2.008

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 32, 38, 51, 76, 102

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .047, .063, .094, .126, .189, .252, .374, .5, .748, 1, 1.26, 1.496, 2.008, 2.992, 4.016

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 51 – 102, .8 – 1.6, 16 – 32, .6 – 1.2, 4.8 – 9.5, 9.5 – 19, 38 – 76, 3.2 – 6.4, 1.6 – 3.2, 19 – 38, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 26 – 51, 12.7 – 25.4, 6.4 – 12.7

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) .024 – .047, 1.496 – 2.992, .748 – 1.496, .63 – 1.26, 1.024 – 2.008, 2.008 – 4.016, .094 – .189, .126 – .252, .063 – .126, .031 – .063, .189 – .374, .252 – .5, .047 – .094, .5 – 1, .374 – .748

Condições de uso

  • Propriedades de resistência  Proteção contra respingos

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 80

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Retardador de Chamas, Sem retardador de chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 135

  • Temperatura de recuperação (°C) 120

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Alívio de tensão, Dano mecânico, Flexionamento, Fluidos

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Ásia, Europa, Oriente Médio e África, Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bastão, Caixa, Carretel, Carretel, Carretel/Caixa, Carretel plano, Minicarretel, Peça, Saco e Caixa

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  República Tcheca

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-CGPT1

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo