Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tubing Product Type
Heat Shrink Tubing
-
Tipo de parede
Parede Dupla
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Fluidos Automotivos Típicos, Água
-
Cor do produto primário
Transparente, Preto
-
Razão de encolhimento
4:1
-
Material do produto primário
Poliolefina modificada irradiada
-
Maleabilidade
Semirrígido
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm)
1.42, 1.15, 2.14, 2.2, 1.78
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (in)
.087, .045, .056, .084, .07, .071
-
Comprimento do produto (mm)
65, 30, 50, 1220, 70, 40
-
Comprimento do produto (in)
1.575, 1.181, 48.031, 2.56, 1.182, 1.97, 2.76
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
2.41, 1.78
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
4.5, 1.65, 2.4, 1.27
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.094, .065, .177, .05
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
5.7, 10.8, 7.5, 17.5
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.295, .224, .689, .425
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
1.65 – 7.5, 1.27 – 5.7, 2.4 – 10.8, 4.5 – 17.5
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.05 – .224, .177 – .689, .065 – .295, .094 – .425
Condições de uso
-
Propriedades de resistência
Proteção contra respingos, Umidade
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
110
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Sem retardador de chamas, Retardador de Chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 125
-
Temperatura de recuperação (°C)
135
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV)
.6
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa, Peça, Saco e Caixa, Bastão
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Fluidos, Abrasão
Disponibilidade do produto
-
Região Aplicável
Ásia, Europa, Oriente Médio e África
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
República Tcheca
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-DSPL