Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Única

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (kV) .6

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Ácido da bateria, Água, Anticongelante, Diesel, Fluido hidráulico, Gasolina, Óleo lubrificante

  • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Transparente, Verde

  • Razão de encolhimento  2:1

  • Material do produto primário  Poliolefina modificada irradiada

  • Maleabilidade  Muito flexível

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm) .08, .1, .15, .2

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (in) .003, .004, .006, .008

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) .5, .55, .65, .8, .95, 1.05

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (in) .02, .021, .026, .031, .037, .041

  • Comprimento do produto (mm) 40, 65

  • Comprimento do produto (in) 1.575, 2.56

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) .8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 16, 19

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .031, .047, .062, .094, .125, .187, .25, .375, .5, .63, .784

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 32, 38

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .062, .094, .125, .188, .25, .375, .5, .748, 1, 1.25, 1.49

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 3.2 – 6.4, .8 – 1.6, 1.6 – 3.2, 16 – 32, 4.8 – 9.5, 19 – 38, 9.5 – 19, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 12.7 – 25.4, 6.4 – 12.7

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) .031 – .062, .187 – .375, .63 – 1.26, .25 – .5, .125 – .25, .375 – .748, .062 – .125, .047 – .094, .5 – 1, .748 – 1.49, .094 – .188

Condições de uso

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 65

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Sem retardador de chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 125

  • Temperatura de recuperação (°C) 110

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Dano mecânico

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Carretel

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  República Tcheca

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-LSTT2

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo