Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Única

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Anticongelante, Diesel, Fluido de direção hidráulica, Fluido de freio, Fluido de transmissão automática (ATF), Gasolina sem chumbo, Óleo de Motor

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material do produto primário  Poliolefina modificada irradiada, Poliolefina reticulada

  • Maleabilidade  Flexível, Muito flexível

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (tolerância)  .1 mm [ .004 in ]

  • Espessura da parede recuperada (nominal)  .51 mm [ .02 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 110, 205

  • Comprimento do produto (in) 4.33, 8.07

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .118, .157, .197, .236, .315, .39, .472, .551

Condições de uso

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Retardador de Chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 135

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Alívio de tensão, Enrugamento, Fluidos

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Américas, Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Carretel, Pacote

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  EUA, República Tcheca

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-NETM1000

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo