Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Única

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Anticongelante, Diesel, Fluido de direção hidráulica, Fluido de freio, Fluido de transmissão automática (ATF), Gasolina sem chumbo, Óleo de Motor

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material do produto primário  Poliolefina reticulada

  • Maleabilidade  Flexível

Dimensões

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 6, 8, 10

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .236, .315, .39

Condições de uso

  • Propriedades de resistência  Proteção contra respingos

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Retardador de Chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 135, -40 – 150

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Alívio de tensão, Enrugamento, Fluidos

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel, Pacote

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  EUA

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-NETM2000

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo