Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de parede
Parede Dupla
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV)
.6
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Fluidos Automotivos Típicos, Água
-
Cor do produto primário
Preto
-
Razão de encolhimento
4:1, 5:1
-
Material do produto primário
Poliolefina modificada irradiada
-
Maleabilidade
Semirrígido
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm)
13, 20, 22, 25, 27, 28, 30, 35, 37, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 100, 120, 130, 1220
-
Comprimento do produto (in)
.512, .566, .787, .984, 1.062, 1.063, 1.102, 1.181, 1.182, 1.377, 1.378, 1.575, 1.77, 1.771, 1.968, 2.165, 2.36, 2.362, 2.559, 2.56, 2.755, 2.756, 2.952, 2.953, 3.149, 3.15, 3.152, 3.937, 4.724, 5.118, 48.031
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
5.75, 7.5, 11, 14, 18.3
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.226, .295, .43, .433, .551, .72
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
1.25, 1.65, 1.66, 2.4, 3, 4.35
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.049, .065, .094, .118, .171
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
1.25 – 5.75, 1.65 – 7.5, 1.66 – 11, 2.4 – 11, 3 – 14, 4.35 – 18.3
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.049 – .226, .065 – .295, .065 – .43, .094 – .433, .118 – .551, .171 – .72
-
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm)
1.15, 1.4, 1.8, 2.15, 2.2
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (in)
.045, .055, .071, .085, .087
Condições de uso
-
Propriedades de resistência
Umidade
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Sem retardador de chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 125
-
Temperatura de recuperação (°C)
135
-
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Abrasão, Fluidos
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa, Peça, Saco e Caixa
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
República Tcheca
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-QSZH