Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Fluido hidráulico, Água, Gasolina, Combustível de aviação, Óleo lubrificante
-
Cor do produto primário
Laranja, Verde
-
Razão de encolhimento
2:1
-
Material do produto primário
Poliolefina modificada irradiada
-
Maleabilidade
Flexível
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm)
.12, .15, .31, .2, .16, .08, .25
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (in)
.003, .005, .013, .006, .012, .01, .008, .007
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
.76, 1.14, 1.01, .43, .64, 1.27, .89, .4, .5, .88
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.05, .025, .017, .03, .04, .045, .02, .016, .035
-
Comprimento do produto (mm)
1220
-
Comprimento do produto (in)
48.031, 48.03
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
.58, 12.7, 2.36, 15.88, 19.05, 3.17, 25.4, 38.1, .79, 6.35, 4.74, 1.57, 1.17, 9.5
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.125, .374, 1.5, 1, .75, .5, .625, .187, .25, .062, .046, .093, .031, .023
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
31.75, 50.8, 6.35, 1.6, 19.05, 25.4, 3.17, 4.74, 2.36, 9.5, 12.7, 38.1, 76.2, 1.17
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.046, .187, .75, .063, 1, 3, 1.5, .125, 1.25, .25, .374, .5, 2, .375, .093
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
15.88 – 31.75, 1.17 – 2.36, 2.36 – 4.74, 38.1 – 76.2, 4.74 – 9.5, .79 – 1.6, 3.17 – 6.35, 25.4 – 50.8, 1.57 – 3.17, 19.05 – 38.1, .58 – 1.17, 12.7 – 25.4, 9.5 – 19.05, 6.4 – 12.7
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.75 – 1.5, .031 – .063, 1 – 2, .187 – .374, .374 – .75, .023 – .046, .25 – .5, .125 – .25, .046 – .093, 1.5 – 3, .062 – .125, .093 – .187, .5 – 1, .625 – 1.25
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
95
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 135
-
Temperatura de recuperação (°C)
121
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV)
.6
Características do tipo do produto
-
Tubing Product Type
Heat Shrink Tubing
-
Tipo de parede
Parede Única
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel, Bastão, Carretel, Saco e Caixa
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Dano mecânico, Fluidos, Abrasão, Alívio de tensão
Disponibilidade do produto
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
China, República Tcheca, EUA
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-RNF100-GN