Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tubing Product Type
Heat Shrink Tubing
-
Tipo de parede
Parede Única
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Gasolina, Combustível de aviação, Fluido hidráulico, Óleo lubrificante, Água
-
Cor do produto primário
Violeta, Cinza
-
Razão de encolhimento
2:1
-
Material do produto primário
Poliolefina modificada irradiada
-
Maleabilidade
Flexível
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm)
.31, .08, .15
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (in)
.003, .006, .012
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
.4, .5, 1.01, .43, .64
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.04, .02, .016, .025, .017
-
Comprimento do produto
1220 mm [ 48.031 in ]
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
.79, 6.35, .58, 4.74, 2.36, 1.57, 1.17, 19.05, 3.17
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.125, .187, .25, .75, .062, .046, .093, .031, .023
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
2.36, 9.5, 6.35, 1.6, 12.7, 3.17, 38.1, 1.17, 4.74
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.046, .25, .374, .187, .5, .063, 1.5, .125, .375, .093
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
3.17 – 6.35, 1.57 – 3.17, 1.17 – 2.36, 2.36 – 4.74, 19.05 – 38.1, .58 – 1.17, 4.74 – 9.5, .79 – 1.6, 6.4 – 12.7
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.046 – .093, .062 – .125, .093 – .187, .75 – 1.5, .031 – .063, .187 – .374, .023 – .046, .25 – .5, .125 – .25
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
95
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 135
-
Temperatura de recuperação (°C)
121
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV)
.6
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel, Carretel, Saco e Caixa, Bastão
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Dano mecânico, Fluidos, Abrasão, Alívio de tensão
Disponibilidade do produto
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
República Tcheca, China, EUA
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-RNF100-GY