Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Gasolina, Combustível de aviação, Fluido hidráulico, Óleo lubrificante, Água

  • Cor do produto primário  Marrom

  • Razão de encolhimento  2:1

  • Material do produto primário  Poliolefina modificada irradiada

  • Maleabilidade  Flexível

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm) .12, .31, .08, .15

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (in) .003, .005, .006, .012

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) .4, .5, 1.01, .43, .64, .89

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (in) .04, .02, .016, .025, .017, .035

  • Comprimento do produto  1220 mm [ 48.031 in ]

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) .79, .58, 12.7, 4.74, 2.36, 1.57, 1.17, 19.05, 3.17

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .125, .187, .75, .5, .062, .046, .093, .031, .023

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 2.36, 9.5, 6.35, 1.6, 25.4, 3.17, 38.1, 1.17, 4.74

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .046, .25, .374, .187, .063, 1, 1.5, .125, .093

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 3.17 – 6.35, 1.57 – 3.17, 1.17 – 2.36, 2.36 – 4.74, 19.05 – 38.1, .58 – 1.17, 4.74 – 9.5, 12.7 – 25.4, .79 – 1.6

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) .046 – .093, .062 – .125, .093 – .187, .75 – 1.5, .031 – .063, .187 – .374, .5 – 1, .023 – .046, .125 – .25

Condições de uso

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 95

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Retardador de Chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 135

  • Temperatura de recuperação (°C) 121

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (kV) .6

Características do tipo do produto

  • Tubing Product Type  Heat Shrink Tubing

  • Tipo de parede  Parede Única

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel, Carretel, Saco e Caixa, Bastão

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Dano mecânico, Fluidos, Abrasão, Alívio de tensão

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Global

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  República Tcheca, China, EUA

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-RNF1000-CL

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo