Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tubing Product Type  Heat Shrink Tubing

  • Tipo de parede  Parede Única

Condições de uso

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 125

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Altamente retardante de chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 150

  • Temperatura de recuperação (°C) 150

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (tolerância)  .15 mm [ .006 in ]

  • Espessura da parede recuperada (nominal)  .43 mm [ .017 in ]

  • Diâmetro interno recuperado (máx)  9.5 mm [ .375 in ]

  • Diâmetro interno expandido (mín)  19.05 mm [ .75 in ]

  • Faixa de tamanho da tubulação  9.5 – 19.05 mm [ .375 – .75 in ]

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Combustível de aviação, fluido hidráulico, óleo lubrificante, água

  • Cor do produto primário  Transparente

  • Razão de encolhimento  2:1

  • Material do produto primário  Fluoropolímero reticulado

  • Maleabilidade  Flexível

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (kV) .6

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Dano mecânico, Abrasão, Fluidos, Alívio de tensão

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Global

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  República Tcheca

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-RW125

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo