Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Kit de tubulação termo retrátil, Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Única
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV)
.6
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Fluido hidráulico, Gasolina, Óleo lubrificante
-
Cor do produto primário
Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Verde, Vermelho, Violeta
-
Razão de encolhimento
3:1
-
Material do produto primário
Poliolefina modificada irradiada
-
Maleabilidade
Flexível
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (tolerância)
.1 mm [ .003 in ]
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
.45, .55, .65
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.018, .022, .026
-
Comprimento do produto (mm)
5, 7, 8
-
Comprimento do produto (in)
.197, .276, .315
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
.5, 1, 2
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.02, .039, .079
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
1.5, 3, 6
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.059, .118, .236
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
.5 – 1.5, 2 – 6, 1 – 3
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.079 – .236, .02 – .059, .039 – .118
Condições de uso
-
Propriedades de resistência
Proteção contra respingos
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
80
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 135
-
Temperatura de recuperação (°C)
120
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos
Recursos de impressora/etiqueta
-
Detalhes de marcação
+, 0 to 9, 1, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, A a Z, B, C, J, K, M, N, S, T, 0
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Saco/Caixa
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
República Tcheca
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-TRSA