Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Única
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV)
.3
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Nenhum
-
Cor do produto primário
Preto
-
Razão de encolhimento
2:1
-
Material do produto primário
Poliolefina modificada irradiada
-
Maleabilidade
Muito flexível
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (nominal)
.25 mm [ .01 in ]
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm)
.25, .28
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (in)
.01, .011
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
.4, .5, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.016, .02, .03, .039, .049, .059, .069, .079, .098, .118, .138, .157, .177, .197
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
1.2, 1.4, 1.9, 2.3, 2.8, 3.3, 3.8, 4.4, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.047, .055, .075, .091, .11, .13, .15, .173, .217, .256, .295, .335, .374, .413
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
15.24, .5 – 1.4, 3.5 – 7.1, .4 – 1.2, 2 – 4.15, 2.5 – 5.5, 3 – 6.5, 4 – 8.1
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.6, .098 – .216, .019 – .055, .138 – .279, .158 – .319, .015 – .047, .079 – .163, .118 – .255
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
70
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Altamente retardante de chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-30 – 125
-
Temperatura de recuperação (°C)
90
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Alívio de tensão, Enrugamento
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel, Carretel plano, Pacote, Peça
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
China
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-VERSAFITV4