Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de parede
Parede trançada
Características do corpo
-
Material do produto primário
Poliéster
-
Maleabilidade
Flexível
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm)
130, 160
-
Comprimento do produto (in)
5.118, 6.299
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
40. – 60., 2. – 6., 19. – 45., 14. – 26., 5. – 16., 3. – 10., 2. – 7., 13. – 32., 20. – 40., 6. – 19., 4. – 12., 30. – 50., 3. – 9., 5. – 12., 38. – 76., 8. – 17., 1. – 5., 7. – 15., 10. – 20., 18. – 34., 32. – 70.
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.394 – .787, .551 – 1.024, .079 – .236, .039 – .197, .157 – .472, 1.496 – 2.992, .315 – .669, .236 – .748, .709 – 1.339, .787 – 1.575, .079 – .276, .118 – .354, .276 – .591, .118 – .394, 1.575 – 2.362, .512 – 1.26, .197 – .63, .748 – 1.772, 1.26 – 2.756, .197 – .472, 1.181 – 1.969
Condições de uso
-
Propriedades de resistência
Umidade
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Sem retardador de chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-50 – 150
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Dano mecânico
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
Europa
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-VERSAFLEX