Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Barras de Alta Tensão (HV)

Com mais de 50 anos de experiência em sistemas de conectividade automotiva e eletricidade de alta tensão, a TE possibilita as conexões necessárias para tornar a mobilidade híbrida e elétrica de maneira segura e confiável uma realidade. A ampla linha de conectores de alta tensão (HV) da TE dá suporte a todas as interfaces necessárias em veículos híbridos e elétricos.

Circuitos Vedados Orientação Largura da guia Híbrida Método de terminação
2-5 Sim 90° | 180° 8, 11... e muito mais Sim Cabo | Barramento
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Cabeçalho misto e híbrido  Não, Sim

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Número de posições de sinal  2, 7

  • Número de Seções  1

  • Orientação de montagem do PCB  Vertical

Características elétricas

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 600, 850

  • Tensão de operação (VDC) 850

  • Tensão nominal (máx) (VDC) 600, 850

  • Tensão de operação (VAC) 850

  • Tensão nominal (máx) (VAC) 850

Características do corpo

  • Código do conector  A

  • Cor do produto primário  Laranja, Preto

Recursos de contato

  • Espessura da guia compatível (mm) .6, .8, 2,8

  • Espessura da guia compatível (in) .023, .031, .11

  • Largura da guia compatível (mm) 1.2, 2.8, 6.3, 6.5

  • Largura da guia compatível (in) .062, .11, .248, .255

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 40

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Encaixe por pressão, Furo passante - Solda

Acessório mecânico

  • Característica do painel de montagem  Com, Sem

  • Orifícios de montagem  Com, Sem

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Interface de bloqueio

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 38.2, 50, 82

  • Comprimento do conector (in) 1.5, 1.96, 3.22

  • Altura do perfil do PCB (mm) 34.6, 39.5

  • Altura do perfil do PCB (in) 1.36, 1.55

  • Largura do conector (mm) 50, 53.9, 64.3

  • Largura do conector (in) 1.96, 2.12, 2.53

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 125

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 212, 257

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 140, -40 – 125

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 284, -40 – 257

Operação/Aplicação

  • Blindado  Sim

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Energia, Sinal

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP2B, IP6K7, IP6K9K

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1, 108

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HVH5375

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo