Caixa de ligação de alta tensão para cabos coaxiais
RAYCHEM
Nossa caixa de ligação de alta tensão HVLB-COAX da Raychem para cabos coaxiais foi projetada para a ligação da bainha do cabo com cabo concêntrico. A caixa de ligação ajuda a reduzir as correntes circulantes da bainha e limita as tensões induzidas na bainha do cabo.
Nossa caixa de ligação de alta tensão HVLB-COAX para cabos coaxiais da Raychem fornece um ambiente seco e vedado para conexões de aterramento de bainhas de cabos de alta tensão que são fundamentais para uma ligação cruzada confiável. Ela é feita de aço inoxidável de alta qualidade e permite fácil acesso à bainha do cabo para inspeções graças ao confiável sistema junta-tampa que é estanque contra água e poeira. O sistema de tampa é equipado com um dispositivo de segurança para cadeados para evitar acesso não autorizado. As caixas de ligação de cabo coaxial oferecem uma distância homogênea entre o caminho elétrico e conexões elétricas confiáveis. Elas possuem uma junção de curto-circuito especialmente desenvolvida que permite suportar tensões de impulso de até 65 kV e curto-circuitos de até 63 kA/1 s. Para segurança em casos inesperados, as caixas de ligação de alta tensão são testadas para absorver a potência de um arco interno com 25 kA por 0,1 s.
São três diferentes caixas de ligação de alta tensão para cabos coaxiais com um número diferente de entradas para ligar a bainha do cabo ao aterramento. A HVLB-COAX-SLV é para situações em que a bainha do cabo é aterrada através de um limitador de tensão de bainha (SVL). A caixa de ligação de alta tensão HVLB-COAX-GND é usada para aterrar a bainha do cabo diretamente à terra sem um limitador de tensão de bainha. E a caixa de ligação de alta tensão HVLB-COAX-CRO é para situações em que as bainhas do cabo são cruzadas.
Principais características
Resistência ao impulso: 75 kV
Corrente de curto-circuito: 63 kA/1 s
Arco de energia interno: 25 kA/0,1 s
Estanque contra água e poeira de acordo com a classe de proteção IP688
Vedação de bucim com tubo termorretrátil WCSM
Número de série sequencial para cada caixa de ligação
Caixas de ligação de alta tensão para cabos coaxiais
Nossa caixa de ligação de alta tensão HVLB-COAX da Raychem para cabos coaxiais foi projetada para a ligação da bainha do cabo com cabo concêntrico. A caixa de ligação ajuda a reduzir as correntes circulantes da bainha e limita as tensões induzidas na bainha do cabo.View All DT RECP ASM Products (18)
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Normas da indústria
Classificação IP IP68
Outro
Tensão de resistência ao impulso (kV)75
Disponibilidade do produto da caixa de link AMÉRICAS, ANZPAC, China, Europa, Oriente Médio e África, Ásia