Nossa Caixa de Ligação de Alta Tensão Raychem HVLB-SICO fornece um ambiente selado e seco para os links de conexão usados para aterramento ou ligação cruzada das baias metálicas de cabos de núcleo único de alta tensão.
Nossa Caixa de Ligação de Alta Tensão Raychem HVLB-SICO para cabos de núcleo único são usadas para aterrar e ligar bainhas de cabos para que as tensões induzidas e correntes circulantes sejam eliminadas ou reduzidas. Os cabos de núcleo único em operação carregam correntes alternadas e tensões induzidas na bainha metálica do cabo. Dependendo da ligação de bainha, essas correntes podem levar a correntes circulantes que fluem na bainha do cabo, reduzindo a capacidade de transmissão do cabo e causando aquecimento adicional.
As Caixas de Ligação de Alta Tensão são feitas de aço inoxidável e têm um sistema confiável de junta-tampa que é estanque contra água e poeira e facilita as inspeções da bainha de cabo. O sistema de tampa é equipado com um dispositivo de segurança para cadeados para evitar acesso não autorizado. As caixas de ligação garantem uma distância homogênea entre o caminho elétrico, conexões elétricas confiáveis e um curto-circuito especialmente desenvolvido, permitindo uma melhor resistência à tensão de impulso e curto-circuito. Para segurança em um caso inesperado, nossa caixa é testada para absorver o poder de um arco interno com 25 kA por 0,1 s.
As Caixas de Ligação de Alta Tensão para cabos de núcleo único estão disponíveis em um design diferente. Dentro da caixa de ligação HVLB-SICO-SVL, a bainha de cabo é aterrada através de um limitador de tensão de bainha. A caixa de ligação HVLB-SICO-GND é usada para aterrar a bainha de cabo diretamente à terra sem um limitador de tensão de bainha. Dentro da caixa de ligação HVLB-SICO-CRO, as bainhas de cabo são cruzadas.
Principais características
Ligação de bainha de cabo com cabo de núcleo único
Resistência ao impulso: 65 kV
Corrente de curto-circuito: 63 kA/1 s
Arco de energia interno: 25 kA/0,1 s
Estanque contra água e poeira de acordo com a classe de proteção IP688
Vedação de bucim com tubo termo retrátil WCSM
Número de série sequencial para cada caixa de ligação
Nossa Caixa de Ligação de Alta Tensão Raychem HVLB-SICO fornece um ambiente selado e seco para os links de conexão usados para aterramento ou ligação cruzada das baias metálicas de cabos de núcleo único de alta tensão.View All DT RECP ASM Products (18)
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento.