Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Estrutura  Sem

  • Tipo de conector SAS  Mini-SAS HD interno

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cabo para Placa

Recursos de configuração

  • Número de posições  36, 72, 144

  • Número de linhas  4

  • Número de portas  1, 2, 4

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto, Vertical

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Encaixe por pressão

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Parafuso M2

  • Retenção de montagem de PCB  Com

Características da habitação

  • Material do invólucro  LCP

  • Inclinação da linha central  .75 mm [ .029 in ]

Dimensões

  • Altura do perfil do PCB (mm) 13.9, 14.2

  • Altura do perfil do PCB (in) .547, .559

Condições de uso

  • Invólucro de alta temperatura  Sim

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa e Bandeja

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-IN819-C76264

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.