Desempenho da unidade com conectores SCSI
Este conector é uma interconexão multipista projetada para transmissão de dados de alta velocidade confiável. Em conformidade com padrões de SAS, nossos conectores SAS e Mini-SAS oferecem uma solução compacta para computação de alto desempenho de velocidades de até 24 Gb/s. Ele está disponível com receptáculos internos ou externos; são conjuntos de cabos de cobre fabricados e apresenta interconexões de tamanho reduzido que economizam de 30% a 50% do espaço PCB. Uma placa PCIe de perfil baixo pode acomodar quatro conectores Mini-SAS HD em comparação com dois conectores SAS. Eles também são conhecidos como conectores SCSI ligados em série.
Nosso portfólio de conectores SAS e Mini-SAS oferece flexibilidade para escolher a classe certa dos dispositivos de armazenamento para atender às necessidades de aplicação. Os conectores SAS (Serial Attached SCSI) são as principais interconexões da aplicação de armazenamento empresarial. Esses conectores padrão SFF (Small Form Factor, Fator de forma pequeno) foram projetados para suportar a sinalização diferencial e impulsionar o desempenho.
Nossos conectores SAS têm classificação nominal de 6 a 24 Gb/s com a introdução de conectores SAS/PCIe Gen 4 (U.2/U.3). Esses suportes melhoraram o desempenho da transferência de dados em dispositivos finais e suportam unidades SATA, SAS e NVMe. Não há necessidade de alterações no design da placa quando você usa unidades com protocolos diferentes; a mesma interface pode ser usada em HDDs de armazenamento econômico, bem como em SSDs de servidor de desempenho melhor. Implementação simples de produtos de SSDs, HDDs e PCIe de alta velocidade; suporta layouts de PCB diferentes com base no layout do design da placa atual, que pode oferecer flexibilidade de design do sistema e economia. Não é preciso nenhum esforço para mudar o design da placa durante a atualização de Gen 3 para Gen 4. O recurso de autoalinhamento pode oferecer suporte ao acoplamento cego para ajudar a evitar o desalinhamento
Nossos conjuntos de conectores e cabos Mini-SAS HD oferecem uma interface de alta velocidade capaz de transferir dados a 192 Gb/s (12 Gb/s x 16 pistas). Nossos conjuntos de conectores e cabos Mini-SAS HD internos são compatíveis com uma grande variedade de arquiteturas. Como membro ativo da SCSI Trade Association, a TE oferece uma grande variedade de conectores SAS e Mini-SAS conectados em série para aplicações de armazenamento empresarial, servidores e PC desktop.
Recursos do produto
Conectores SAS
- Link ponto a ponto com capacidade de hot-plug
- Suporta capacidade de portabilidade dupla, velocidades de fuso mais rápidas
- Taxa de transferência de até 24 Gb/s
- Disponível em pegadas diferentes, inclusive SMT, montagem em longarina e designs híbridos.
- Atenda às especificações SFF-8482, SFF-8680, SFF-8639, SFF-8630 e SFF-8432
- Suporte PCIe Gen 4 (16 GT/s) e SAS 4.0 (24 Gb/s)
- Suporte de armazenamento em modo triplo, suporta múltiplas pegadas, pode oferecer entradas angulares
- Compatibilidade com versões anteriores de conectores 12G, 6G, 3G SAS e SATA
Produto em destaque
Conectores SAS/PCIe (U.2/U.3) Gen 4
Para especificação SFF-8639, nossos conectores SMT de 68 pinos podem permitir a implementação de interfaces SAS e HDD (Hard Disk Drive, Unidade de disco rígido), bem como dispositivos baseados em PCIe (Peripheral Component Express, Componente periférico expresso).
Selecione as aplicações
- Servidores principais
- Sistemas de armazenamento empresarial
- Switches
- Processadores e storage blades
- Placas de mezanino