Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Cabeçalho misto e híbrido
Não, Sim
-
Selável
Sim
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo, Placa de circuito impresso
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
60
-
Tensão nominal (máx) (VDC)
24
-
Tensão de operação (VAC)
24
Características do corpo
-
Código do conector
1, A, B, C
-
Cor do produto primário
Cinza, Preto, Verde
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
10, 20
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel, Montagem em placa
Dimensões
-
Comprimento do conector
52.2 mm [ 2.05 in ]
-
Largura do conector
26.7 mm [ 1.05 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
140 °C [ 284 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Não
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal, Energia, Sinal
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1, 160, 350
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-J4A-HDSCH