Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo do conector de iluminação
Plugue/Receptáculo
-
Tipo de produto de iluminação
Conector
-
Tipo do conector de iluminação
Alojamento
-
Sistema de conectores
Fio a Fio
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de linhas
1, 2
-
Número de posições
2, 3
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (VDC)
600
-
Tensão de operação (máx) (VAC)
600
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Laranja, Natural
-
Material do produto primário
Poliamida - GF
Recursos de contato
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível
Fosco
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Estanho
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Poke-In
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
6.75 mm [ .266 in ]
Dimensões
-
Largura do conector (mm)
13.92, 15.11
-
Largura do conector (in)
.548, .595
-
Altura do conector (mm)
15.11, 21.21
-
Altura do conector (in)
.595, .835
-
Tamanho do fio (AWG)
18
-
Medição da montagem pós-acoplamento (mm)
61.47, 61.54
-
Medição da montagem pós-acoplamento (in)
2.42, 2.423
-
-
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 95 °C [ -40 – 203 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
CSA C22.2 N.º 182.3, UL 2459
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Peça solta
-
Quantidade de embalagem
1
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-L6267-B2125