Nosso site detectou que você está usando um navegador não compatível que o impedirá de acessar certos recursos.
Recomendamos que você atualize para a versão mais recente do navegador.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
As informações do produto abaixo podem não estar completas. Se você precisar de documentação, produtos similares, compatíveis ou de reposição, entre em contato conosco.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
As informações do produto abaixo podem não estar completas. Se você precisar de documentação, produtos similares, compatíveis ou de reposição, entre em contato conosco.
LED Holders, Z45
O suporte de LED Z45 é o suporte LED de próxima geração da TE usando um material de invólucro livre de halogênios, de alta resistência e altamente reflexivo. Ele transfere das fitas adesivas anteriores de suportes de TE e conexões de fio poke-in para uma montagem rápida e fácil dos LEDs COB na luminária sem a necessidade de um sistema de fixação.
A TE Connectivity apresenta o novo suporte de LED LUMAWISE Z45 A ampla oferta de suportes de LED da TE para LEDs chip-on-board (COB). O suporte de LED Z45 é o suporte LED de próxima geração da TE usando um material de invólucro livre de halogênios, de alta resistência e altamente reflexivo. Ele transfere da fita adesiva anterior de suportes de TE e conexões de fio poke-in para uma montagem rápida e fácil dos LEDs COB na luminária sem a necessidade de um sistema de fixação. Um passo de parafuso padrão de 35 mm permite o uso de procedimentos padrão de perfuração e montagem de dissipadores de calor, e um ângulo óptico de 120 graus incorporado ao invólucro do suporte Z45 mantém a perda de luz ao mínimo. Os suportes LED LUMAWISE Z45 da TE permitem a conformidade com o padrão Zhaga book 3 e são compatíveis com outros componentes de iluminação LED Zhaga.
3 A
Corrente Elétrica Máxima
APLICAÇÕES
• Iluminação de spot • Luzes baixas • Luzes de pista • Luzes da rua • Iluminação geral • Iluminação Horticultural
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
perfil baixo
Contato de poke-in
Isento de halogênio
Altamente reflexivo
Fixação de LED
Alta tolerância ao tamanho da placa COB
Distribuição balanceada de pressão de LED através do dissipador de calor
NORMAS E ESPECIFICAÇÕES
• Normas: UL8574 e IEC 60838-2-2 • Especificações da aplicação: 114-133107
Características
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento.