Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Vantagens

  • Fator de forma muito pequeno com 32 mm de diâmetro
    por 3 mm de altura.
  • Conexão de energia sem solda confiável.
  • Fixação mecânica segura.
  • Terminação sem ferramentas de fio sólido 20 - 22 AWG.
  • Recurso de inserção de fio trançado para fio trançado 20 - 22 AWG.
  • Design robusto e visualmente atraente
  • Conexão de poke-in bilateral

60 VCC

Tensão nominal máx

32 mm

Diâmetro

5

Ciclos de acoplamento no LED

Aplicações

  • Luzes spot
  • Luzes de trilho
  • Luzes embutidas rebaixadas
  • Luzes high bay
  • Lâmpadas retrofit
  • Arandelas de parede
  • Luzes de rua
  • Luzes de pista
  • Iluminação arquitetônica
  • Lâmpadas de leitura
  • Luminárias de sinal e símbolo
  • Iluminação de área e objetos

Especificações e padrões

Especificações de produto  108-133006
Especificações de aplicação: 114-32045
Certificado  UL1977
Especificações ambientais Em conformidade com REACH e RoHS
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento. 

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo