Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Blocos de baixa e média potência

Conexões de baixa/média potência são necessárias para uma ampla gama de aplicações de controle automotivo, incluindo assentos e portas, volantes e espelhos elétricos. A TE oferece um amplo portfólio de produtos de baixa/média potência com timer, famílias MCON e AMP MCP em todas as configurações necessárias.

Circuitos Vedados Orientação Largura da aba Híbrida Método de terminação
4-42 Sim 90° | 180° 1,2, 1,5, 1,7, 1,8, 2,8, 3,0 mm Sim Solda
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Alojamento, Conjunto de conector

  • Cabeçalho misto e híbrido  Não, Sim

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Selável  Não, Sim

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Alojamento, Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Número de Seções  1, 2

  • Número de posições de sinal  2, 3, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 36, 38

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto, Horizontal, Vertical

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 12, 13.5, 24, 35

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12, 24

  • Tensão nominal (máx) (VDC) 12, 24

  • Tensão de operação (VAC) 240, 800

Características do corpo

  • Código do conector  1, 3, 4, A, B

  • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Natural, Preto

Recursos de contato

  • Largura da guia compatível (mm) .5, .63, 1, 1.5, 1.7, 1.8, 2.3, 2.8, 3

  • Largura da guia compatível (in) .02, .025, .039, .04, .059, .067, .07, .071, .09, .11, .118

  • Espessura da guia compatível (mm) .4, .6, .63, .64, .8

  • Espessura da guia compatível (in) .016, .023, .024, .025, .031

  • Diâmetro do pino compatível (mm) 1, 8

  • Diâmetro do pino compatível (in) .039, .314

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 14

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Encaixe por pressão, Furo passante - Solda, Furo vazado - Parafuso

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Boardlock, Cauda de solda, Furo de montagem

  • Característica do painel de montagem  Com, Sem

  • Orifícios de montagem  Com, Sem

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Interface de bloqueio

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel, Montagem em placa

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada) (mm) .8, 1.57, 1.6

  • Espessura do PCB (recomendada) (in) .031, .062, .063

  • Comprimento do conector (mm) 11.04, 12.3, 14.3, 15.8, 20, 20.42, 24.92, 25.02, 26.1, 31, 31.1, 32.3, 33.7, 34.9, 36, 41, 41.1, 44, 46, 46.4, 47.5, 47.7, 48.5, 48.9, 51, 51.1, 52.71, 59.3, 61.1, 62.1, 70.8, 71.1

  • Comprimento do conector (in) .435, .484, .562, .622, .787, .804, .981, .985, 1.221, 1.26, 1.326, 1.327, 1.358, 1.37, 1.417, 1.614, 1.73, 1.811, 1.827, 1.87, 1.878, 1.909, 1.925, 2, 2.008, 2.07, 2.33, 2.45, 2.787

  • Largura do conector (mm) 5.5, 11.04, 15.8, 16.3, 17.3, 18.5, 20, 20.3, 24.3, 24.54, 25.7, 26.1, 30.85, 32.5, 32.7, 33.7, 33.8, 34.5, 34.8, 39.3, 40.3, 40.7, 46.3, 46.7, 48.5, 49.8, 51.6, 56.8, 60.3, 75.5, 78.6, 97.8

  • Largura do conector (in) .216, .435, .622, .642, .681, .73, .787, .791, .957, .976, 1.012, 1.02, 1.21, 1.28, 1.287, 1.32, 1.331, 1.358, 1.37, 1.547, 1.587, 1.602, 1.823, 1.839, 1.909, 1.961, 2.03, 2.236, 2.374, 2.972, 3.094, 3.814

  • Altura do perfil do PCB (mm) 3, 7.5, 9.3, 11.8, 12.5, 15.8, 18.3, 19, 19.6, 20, 20.1, 21, 21.9, 22.8, 23.5, 24.2, 26.2, 27.15, 28.5, 30.55

  • Altura do perfil do PCB (in) .118, .295, .366, .465, .492, .622, .72, .748, .771, .787, .791, .826, .862, .897, .925, .953, 1.031, 1.069, 1.12, 1.203

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 125

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 149, 158, 167, 176, 185, 212, 221

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -30 – 85, -30 – 80, -30 – 105, -40 – 140, -30 – 100, -40 – 85, -40 – 100, -40 – 105, -40 – 120

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) '-22 – 176, -40 – 185, -40 – 212, '-22 – 185, '-22 – 221, -40 – 284, -40 – 221, -22 – 212, -40 – 248

Operação/Aplicação

  • Processo de solda  Solda por refluxo

  • Blindado  Não, Sim

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Energia, Sinal

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP6K9K

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1, 7, 12, 15, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 112, 117, 168, 195, 196, 210, 240, 252, 315, 330, 378, 504, 693, 819, 1180

Outro

  • Número da interface  173850, 173851, 173852, 173853, 174465, 174912, 174921, 174923, 174952, 929504, 282367-3, 282369-1, 208-15516, 1670526 EGAMN06001-0179, 282369-2, 114-18085-025, 282367-4

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-LMPH9507

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

AMP MCP e MCON são marcas registradas. Outros nomes de produtos, logotipos e nomes de empresa aqui mencionados podem ser marcas registradas dos respectivos proprietários.

 

Embora a TE Connectivity (TE) tenha feito todos os esforços razoáveis para garantir a precisão das informações neste catálogo, a TE não garante que esteja livre de erros, nem faz qualquer outra declaração, garantia ou garantia de que as informações sejam precisas, correto, confiável ou atual. A TE reserva-se o direito de fazer quaisquer ajustes nas informações aqui contidas a qualquer momento sem aviso prévio.

 

A TE se isenta expressamente de todas as garantias implícitas em relação a essas informações, inclusive, mas não se limitando a, quaisquer garantias implícitas ou comercialização ou adequação para uma finalidade específica. As dimensões deste catálogo são apenas para fins de referência e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte a TE para obter as últimas dimensões e especificações de design.