Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector de cobertura e base
Carcaça de base, Tampa
-
Selável
Sim
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Cinza
-
Localização de entrada do cabo
Inferior, Topo
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca
M20, PG11
-
Tipo de dispositivo de bloqueio de capô e base
Clipe, Travamento
-
Localização do dispositivo de bloqueio
Alojamento, Tampa
Características da habitação
-
Material do invólucro
Alumínio fundido, Liga de zinco fundido
Dimensões
-
Altura do produto (mm)
39
-
Comprimento do produto (mm)
40
-
Largura do produto (mm)
30
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa
-
Quantidade de embalagem
10
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-LS0-H3